- Obj. č.:
- AS 4050819
- Prevedenie
- AIRline SH
Dvojbritý záhlbník, pravostranné rezanie - Výhody
- Vysoká odolnosť voči opotrebovaniu
- Vysoká stabilita rezných hrán
- Materiál
- LW630
- Priemer
- 6 mm
- Normy
- DIN 6527 A/B
- Obrobiteľný materiál
- Aluminium
- Plastic
- Balenie
- 5 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,105 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,11 kg
- Číslo colnej sadzby
- 82077031
- EAN
- 4028177704145
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Popis výrobku
- Frézovací bit hliník a plast, 6 mm, na hliník a plast, balenie 5 ks.