- Obj. č.:
- AS 4050321
- Výhody
- Ochrana pred znečistením optiky
- Výmenné krycie sklo
- Materiál
- Sklo
- Priemer
- 22,4 mm
- Hrúbka materiálu
- 4,1 mm
- Poznámka
- Pravidelné čistenie zaručuje optimálne výsledky rezania
- Vhodný pre obj. č.
- 4050330
- 4050335
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,051 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,061 kg
- Číslo colnej sadzby
- 39269097
- EAN
- 4028177923027
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Popis výrobku
- Krycie sklo na šošovku lasera pre Perforex Lasercenter LC.