Elektrohydraulické čerpadlo

Obj. č.: AS 4055720

The electro-hydraulic pump is used to drive products in the CW 120-S series.

Obj. č.:
AS 4055720
Menovitý príkon
1,3 kW
Filling volume
3,2 l
Working volume
2,2 l
Flow rate (max.)
1,1 l/min
Oil (type)
HLP 46
Menovité prevádzkové napätie
230 V, 50 Hz
Menovitý prúd
5,65 A
Rozmery stroja
Šírka: 400 mm
Výška: 325 mm
Hĺbka: 335 mm
Využiteľná plocha
Šírka: 402 mm
Výška: 342 mm
Hĺbka: 397 mm
Prípustný prevádzkový tlak (p max.)
700 bar
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
32 kg
Brutto hmotnosť
34,5 kg
Číslo colnej sadzby
84138100
EAN
4028177920644
ETIM 9
EC011047
ETIM 8
EC011047
ECLASS 8.0
27301290
Popis výrobku
Elektrohydraulické čerpadlo vhodné pre CW 120-S a hydraulický valec
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions