Wire Station WS 540

Obj. č.: AS 4051123

Mobile wiring workstation, height-adjustable, for flexible use in the workshop. For ergonomic, fatigue-free wire processing work.

Obj. č.:
AS 4051123
Prevedenie
Verzia pre USA
Výhody
Elektricky nastaviteľný stôl pre optimálnu pracovnú výšku, nastaviteľný v rozsahu 710–1250 mm
Multiplexová pracovná doska, umývateľná a odolná proti poškriabaniu
Ideálne riešenie v spojení s prírezovým automatom a krimpovacími automatmi a predpripravenými vodičmi z Wire terminálu
Integrované meradlo pre rýchle ručné meranie
Pripravené na uchytenie monitora - na prácu s aplikáciou EPLAN Smart Wiring
Voliteľne rozšíriteľné o odkladacie police pre kartóny vodičov, rolky vodičov, držiaky náradia a drobných dielov
Flexibilne použiteľné v dielni vďaka pogumovaným kolieskam
Zásuvka so Shadowboard pripravená pre náradie
Rozsah dodávky
Pracovný stôl na spracovanie vodičov s elektrickým výškovým nastavením
Pripojovací kábel, 7 m
Zásuvková lišta, so 7 zásuvkami, s kolískovým spínačom
Montážny pokyn
Upevňovacia konzola, vertikálna, č. obj. 4051.106, je potrebná pre príslušenstvo ako napr. držiak boxov, držiak zásobníkov, atď.
Vstupné napätie
110 V AC, 60 Hz
Rozmery
Šírka: 900 mm
Výška: 1.350 mm
Hĺbka: 781 mm
Pracovná výška
Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n
Áno
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
95 kg
Brutto hmotnosť
106 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177962668
ETIM 9
EC000348
ETIM 8
EC002224
ECLASS 8.0
21100208
Popis výrobku
Mobilné elektroinštalačné pracovisko s pripojením 110 voltov a 60 Hz. Elektricky výškovo nastaviteľné a flexibilne použiteľné v dielni. Umožňuje ergonomickú a nenamáhavú prácu pri manipulácii a spracovaní vodičov.
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions