Wire Station WS 540

Obj. č.: AS 4051132

Mobile wiring workstation, height-adjustable, for flexible use in the workshop. For ergonomic, fatigue-free wire processing work.

Obj. č.:
AS 4051132
Prevedenie
Wire Terminal Edition
Výhody
Elektricky nastaviteľný stôl pre optimálnu pracovnú výšku, nastaviteľný v rozsahu 710–1250 mm
Multiplexová pracovná doska, umývateľná a odolná proti poškriabaniu
Ideálne riešenie v spojení s prírezovým automatom a krimpovacími automatmi a predpripravenými vodičmi z Wire terminálu
Integrované meradlo pre rýchle ručné meranie
Pripravené na uchytenie monitora - na prácu s aplikáciou EPLAN Smart Wiring
Voliteľne rozšíriteľné o odkladacie police pre kartóny vodičov, rolky vodičov, držiaky náradia a drobných dielov
Flexibilne použiteľné v dielni vďaka pogumovaným kolieskam
Zásuvka so Shadowboard pripravená pre náradie
Rozsah dodávky
Pracovný stôl na spracovanie vodičov s elektrickým výškovým nastavením
Pripojovací kábel, 7 m
Zásuvková lišta, so 7 zásuvkami, s kolískovým spínačom
1 Wire Station WS 540
2 odkladacie police
1 držiak prístrojov, vľavo
1 upevnenie monitora
1 pracovné svetlo, LED
4 upevňovacie konzoly, vertikálne
4 uholníky adaptéra
1 držiak mini PC
1 držiak zásobníka
1 zásuvková lišta, 5 zásuviek
1 odpadkový kôš
1 držiak zväzku vodičov, vľavo
1 držiak zväzku vodičov, vpravo
1 držiak cievky vodičov, vľavo
1 držiak cievky vodičov, vpravo
1 konzola na vedenie vodičov, vertikálna
Montážny pokyn
Upevňovacia konzola, vertikálna, č. obj. 4051.106, je potrebná pre príslušenstvo ako napr. držiak boxov, držiak zásobníkov, atď.
Vstupné napätie
230 V AC, 50 Hz
Pracovná výška
Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n
Áno
Oblasti použitia
Na použitie v spojení s Wire Terminal WT
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
173,8 kg
Brutto hmotnosť
242,3 kg
Číslo colnej sadzby
84571090
EAN
4028177963641
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
21100200
Popis výrobku
Mobilné elektroinštalačné pracovisko, výškovo nastaviteľné a flexibilne použiteľné v dielni. Umožňuje ergonomickú a nenamáhavú prácu pri manipulácii a spracovaní vodičov. Táto verzia je vybavená integrovanými policami, zariadením na vedenie a podávanie vodičov pre automatické rezacie stroje a tlačiarňou na označovanie vodičov. Súčasťou je aj LED pracovné svietidlo a zásuvková lišta. Inteligentný posuv vodiča a držiak balíka vodičov sú súčasťou rozsahu služieb. Prídavný držiak monitora je ideálny na prezeranie a úpravu zoznamov zapojení rozvádzača.
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions