- Obj. č.:
- AS 4051109
- Technické údaje
- Rozmery (Š x V x H): 130 x 15 x 190 mm
- Materiál
- Oceľový plech
- Farba
- RAL 7016
- Rozsah dodávky
- Univerzálna odkladacia priehradka
Vrátane upevňovacieho materiálu - Vhodný pre obj. č.
- 4051.100
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,2 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177957435
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Popis výrobku
- Odkladacia priehradka na drobné diely a príslušenstvo na pripevnenie k vertikálnej upevňovacej konzole