- Obj. č.:
- AS 4051112
- Technické údaje
- Plocha konzoly (Š x H): 278 x 178 mm
- Výškovo nastaviteľné do 480 mm
- Materiál
- Oceľový plech
- Farba
- RAL 7016
- Montážny pokyn
- Konzola odizolovacieho automatu je tiež vhodná pre držiaky prístrojov 4051.102 a 4051.103
- Vhodný pre obj. č.
- 4051.100
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 3,1 kg
- Brutto hmotnosť
- 4 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177957350
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Popis výrobku
- Konzola pre umiestnenie odizolovacieho automatu