- Obj. č.:
- AS 4051101
- Výhody
- Na optimálne využitie priestoru pod doskou stola bez obmedzenia voľnosti nôh
- Montáž odkladacích políc bez použitia náradia vďaka jednoduchému zaveseniu
- Technické údaje
- Horná polica (Š x H): 510 x 335 mm
- Spodná polica (Š x H): 510 x 200 mm
- Materiál
- Oceľový plech
- Farba
- RAL 7016
- Rozsah dodávky
- 1 set of shelves, comprising an upper shelf and a lower shelf
- Vhodný pre obj. č.
- 4051.100
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 6,3 kg
- Brutto hmotnosť
- 7,8 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177957411
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 21109215
- Popis výrobku
- 1 sada políc v zložení: horná polica ŠxH 510 x 335 mm, spodná polica ŠxH 510 x 200 mm pre montáž pod dosku stola.