Pracovné svetlo LED pre WS 540

Obj. č.: AS 4051105

For attaching to the table top, with clamping device.

Obj. č.:
AS 4051105
Výhody
Jasné, homogénne osvetlenie bez oslnenia a blikania
Voliteľná teplota farby od teplej bielej cez neutrálnu bielu až po dennú bielu podporuje schopnosť koncentrácie a zmierňuje prejavy únavy
Vynikajúca vernosť farby a silný kontrast
Hliníkové pružné rameno s 3D hlavovým kĺbom, otočné a nastaviteľné pre ľubovoľné polohovanie zdroja svetla
Technické údaje
Pružné rameno: dĺžka 970 mm
Reprodukovanie farieb: 94–98 Ra
Uhol vyžarovania: 100°
Materiál
Kryt svetiel: hliník
Ochrana pred oslnením: Macrolon
Rozsah dodávky
Pracovné svetlo LED
Vrátane upevňovacieho materiálu
Menovitý príkon
26 W
Dĺžka prívodného kábla
3 m
Možnosti pripojenia
Plug-in power supply (CEE 7/16) with AC adaptor
Svetelný zdroj
84 SMD LEDs
Trieda ochrany
III (SELV)
Svetelný tok
2 930 lm
Vhodný pre obj. č.
4051.100
Rozsah prevádzkových teplôt
-10 °C...40 °C
Menovité prevádzkové napätie
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Rozmery
Šírka: 545 mm
Výška: 90 mm
Hĺbka: 35 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
2,5 kg
Brutto hmotnosť
4,2 kg
Číslo colnej sadzby
94054940
EAN
4028177957466
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Popis výrobku
Pracovné LED svetidlo pre WS 540, stmievateľné, 230 V/50 Hz
Na stiahnutie
Instructions