- Obj. č.:
- AS 4051107
- Technické údaje
- Rozmery držiaka krabice (Š x V x H ): 110 x 350 x 15 mm
- Rozmery otvoreného boxu (Š x V x H ): 100 x 85 x 160 mm
- Materiál
- Držiak: oceľový plech
Otvorené boxy: plast
- Farba
- Držiak: RAL 7016
Otvorené boxy: žlté
- Rozsah dodávky
- Držiak boxov
3 otvorené boxy
Vrátane upevňovacieho materiálu
- Vhodný pre obj. č.
- 4051.100
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,4 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177957367
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Popis výrobku
-
Držiak na úložné boxy vrátane 3 viditeľných úložných boxov na drobné diely a príslušenstvo