Za varno shranjevanje ročnega orodja ali pijač. Držalo za orodje je pritrjeno na mizo.
- Obj. č.:
- AS 4051113
- Popis výrobku
- Pro bezpečné uložení ručního nářadí nebo nápojů. Držák nástrojů se připevňuje k desce stolu WS 540.
- Technické údaje
- Rozměry (Š x V x H): 140 x 87 x 200 mm
- Oblasti použití
- Držák pro ruční nářadí jako aku šroubovák, horkovzdušnou pistoli nebo lahev na pití
- Pro ruční nářadí s průměrem do 80 mm
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7016
- Rozsah dodávky
- Držák nářadí, kulatý
Včetně upevňovacího materiálu - Vhodné pro obj. č.
- 4051.100
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,7 kg
- Brutto hmotnost
- 0,9 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177957473
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Popis výrobku
- AS WS 540 Kruhový držák pro bezpečné uložení ručního nářadí nebo nápojů