- Obj. č.:
- AS 4051190
- Prevedenie
- Wire Terminal WT L5 R (wire rail system)
- Výhody
- Plné prepojenie od návrhu v programe E-CAD až po výrobu
- Kontinuálne vysoká kvalita krimpovania
- Konfekcionované vodiče je možné ďalej spracovávať pomocou nástroja „Smart Wiring“ spoločnosti Eplan, v ďalšom procesnom kroku – káblové zapojenie rozvádzačovej skrine
- Komplexná optimalizácia procesu
- Jednoduchá a plynulá výmena spotrebných materiálov
- Použitie novej technológie krimpovania pre rôzne dĺžky dutiniek 8 – 18 mm, možnosť čiastočného alebo úplného odizolovania
- Bezpečné podávanie vodičov pomocou nového systému na vedenie vodičov vrátane rýchlouzatváracieho mechanizmu
- Jednoduchá obsluha pomocou veľkého 24" dotykového displeja
- Umožňuje pružne a rýchlo reagovať na zmeny v projekte
- Minimalizácia chýb aj v nadväzujúcich procesoch
- Amortisation period of 2.5 years from a minimum of 150 enclosures per annum
- Make your wire assembly production process 11 times faster
- Up to 50% time savings are achievable with a combination of the Rittal Wire Terminal and Eplan smart wiring
- Optimálny popis vodičov podľa zákazky
- Technické údaje
- 5 x príísun dutiniek cez zásobníky
- Rozsah krimpovania 0,5 mm²: dĺžka krimpovania 8 mm (0,31 palca) a 10 mm (0,39 palca)
- Rozsah krimpovania 0,75 mm²: dĺžka krimpovania 8 mm (0,31 palca), 10 mm (0,39 palca) a 12 mm (0,47 palca)
- Rozsah krimpovania 1 mm²: dĺžka krimpovania 8 mm (0,31 palca), 10 mm (0,39 palca) a 12 mm (0,47 palca)
- Rozsah krimpovania 1,5 mm²: dĺžka krimpovania 8 mm (0,31 palca), 10 mm (0,39 palca), 12 mm (0,47 palca) a 18 mm (0,71 palca)
- Rozsah krimpovania 2,5 mm²: dĺžka krimpovania 8 mm (0,31 palca), 12 mm (0,47 palca) a 18 mm (0,71 palca)
- The Wire Terminal WT L can process wire lengths from 150 mm to 10 m
- The WT L Wire Terminal can accommodate one wire infeed block.
- Wire output in wire rail magazines
- Maximum of 5 wire rails for wire output
- Rozsah dodávky
- Rám a skriňa stroja
Ovládacia jednotka
1x vibračný dopravný zásobník WT 16 pre 0,5 mm²
2x vibračný dopravný zásobník WT 20 pre 0,75/1,0 mm²
2x vibračný dopravný zásobník WT 29 pre 1,5/2,5 mm² - Obrobiteľný materiál
- Fine-wire copper cables to EN 60228 / VDE 0295 Category 5
- Wire end ferrules with plastic collar to DIN 46228-4 and Multinorm
- Poznámka
- Ohľadom individuálnej výbavy stroja kontaktujte prosím odborného poradcu firmy Rittal.
- Štandardnou súčasťou dodávky Wire Terminal je menu v nemčine alebo v angličtine
- Misky oscilačného dopravníka a separácia dutiniek sú navrhnuté pre tolerančné rozmery izolovaných dutiniek Rittal podľa DIN 46228-4:2019-02. Ak sa spracovávané dutinky odchyľujú od definovaných tolerančných rozmerov, je možné, že bude nutné navrhnúť/testovať nové misky oscilačného dopravníka a prispôsobiť oddeľovanie dutiniek.
- Technické zmeny vyhradené
- Možnosti stroja
- Regálový zásobník vodičov WT Tube 12 (4051.218)
- WT printer IQ.JET, black 4051281
- WT printer IQ.JET, white 4051280
- Rozhranie
- Eplan Pro Panel
- Eplan Smart Wiring
- Compressed air supply min.
- 5,5 bar
- Compressed air supply max.
- 6 bar
- Menovité prevádzkové napätie
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Riadiace napätie (DC)
- 24 V
- Menovitý elektrický príkon (cca)
- 1 kW
- Pracovný cyklus
- 11 s
- Počet vodičov za hodinu cca
- 320
- Využiteľná plocha
- Šírka: 2.170 mm
Výška: 1.870 mm
Hĺbka: 1.080 mm - Číslo colnej sadzby
- 84633000
- ETIM 8
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 18129090
- Popis výrobku
- AS Wire Terminal WT L5 R fully automated wire processing machine (wire rail system)
Wire Terminal WT L fully automated wire processing machine
Obj. č.: AS 4051190
The Wire Terminal WT L5 R fully automated wire processing machine can process wire cross-sections ranging from 0.5–2.5 mm². This includes length-cutting, insulation-stripping, crimping and project-specific labelling of the wires. The finished, processed wires are guided to the appropriate wire rails in the correct sequence on an order-specific basis. Alternatively, the wire output is also available as an ejection system.