Wire Terminal WT L fully automated wire processing machine

Obj. č.: AS 4051192

The Wire Terminal WT L5 T fully automated wire processing machine can process wire cross-sections ranging from 0.5–2.5 mm². This includes length-cutting, insulation-stripping, crimping and project-specific labelling of the wires. The pre-assembled wires are made available by the Wire Handling System (WHS). The WHS is a fully automated wire distribution system. Wires that have been manufactured just-in-time in the Wire Terminal WT are delivered sequentially to a maximum of four wiring workstations using compressed air.

Obj. č.:
AS 4051192
Prevedenie
Wire Terminal WT L5 T (Wire Handling System)
Výhody
Wire manufacturing based on the just-in-time and just-in-sequence principles
Save time and resources with automated wire infeed
Step-by-step operative instructions with Eplan Smart Production
Direct addressing helps to minimise errors in workstation commissioning
Technické údaje
5 x príísun dutiniek cez zásobníky
Rozsah krimpovania 0,5 mm²: dĺžka krimpovania 8 mm (0,31 palca) a 10 mm (0,39 palca)
Rozsah krimpovania 0,75 mm²: dĺžka krimpovania 8 mm (0,31 palca), 10 mm (0,39 palca) a 12 mm (0,47 palca)
Rozsah krimpovania 1 mm²: dĺžka krimpovania 8 mm (0,31 palca), 10 mm (0,39 palca) a 12 mm (0,47 palca)
Rozsah krimpovania 1,5 mm²: dĺžka krimpovania 8 mm (0,31 palca), 10 mm (0,39 palca), 12 mm (0,47 palca) a 18 mm (0,71 palca)
Rozsah krimpovania 2,5 mm²: dĺžka krimpovania 8 mm (0,31 palca), 12 mm (0,47 palca) a 18 mm (0,71 palca)
Wire output via the integral Wire Handling System
The Wire Terminal WT L can process wire lengths from 150 mm to 10 m
The WT L Wire Terminal can accommodate one wire infeed block.
Rozsah dodávky
Rám a skriňa stroja
Ovládacia jednotka
1x vibračný dopravný zásobník WT 16 pre 0,5 mm²
2x vibračný dopravný zásobník WT 20 pre 0,75/1,0 mm²
2x vibračný dopravný zásobník WT 29 pre 1,5/2,5 mm²
Wire distribution system for the wire handling system
Obrobiteľný materiál
Fine-wire copper cables to EN 60228 / VDE 0295 Category 5
Wire end ferrules with plastic collar to DIN 46228-4 and Multinorm
Poznámka
Ohľadom individuálnej výbavy stroja kontaktujte prosím odborného poradcu firmy Rittal.
Štandardnou súčasťou dodávky Wire Terminal je menu v nemčine alebo v angličtine
Misky oscilačného dopravníka a separácia dutiniek sú navrhnuté pre tolerančné rozmery izolovaných dutiniek Rittal podľa DIN 46228-4:2019-02. Ak sa spracovávané dutinky odchyľujú od definovaných tolerančných rozmerov, je možné, že bude nutné navrhnúť/testovať nové misky oscilačného dopravníka a prispôsobiť oddeľovanie dutiniek.
Technické zmeny vyhradené
Možnosti stroja
Regálový zásobník vodičov WT Tube 12 (4051.218)
WT printer IQ.JET, black 4051281
WT printer IQ.JET, white 4051280
Rozhranie
Eplan Pro Panel
Eplan Smart Wiring
Compressed air supply min.
5,5 bar
Compressed air supply max.
6 bar
Menovité prevádzkové napätie
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Riadiace napätie (DC)
24 V
Menovitý elektrický príkon (cca)
1 kW
Pracovný cyklus
11 s
Počet vodičov za hodinu cca
320
Využiteľná plocha
Šírka: 2.170 mm
Výška: 1.870 mm
Hĺbka: 1.080 mm
Číslo colnej sadzby
84633000
ETIM 8
EC000000
ECLASS 8.0
18129090
Popis výrobku
Wire Terminal WT L5 T fully automated wire processing machine (wire feeder unit for the Wire Handling System)