Krimpovací stroj L8

Obj. č.: AS 4050452

Electro-pneumatically powered wire stripping and crimping machine for loose, insulated wire end ferrules.

Obj. č.:
AS 4050452
Prevedenie
Dotykový displej
Výhody
Jednoduchá prevádzka
Bezpečné a plynulé spracovanie izolovaných dutiniek
Proces bez potreby výmeny nástrojov
Možnosť spracovania špeciálnych vodičov
Jednoduché a plynulé osadzovanie
Automatická detekcia prierezov
Technické údaje
Rozsah krimpovania 0,5 – 2,5 mm² (AWG 20 – 14)
Dĺžka krimpovania 8 mm (0,31 in.)
Zavádzacia dĺžka 35 mm (1.378 in.)
Možné spracovanie dutiniek s plastovým lemom v špeciálnych veľkostiach
Rozsah dodávky
Krimpovací stroj L8
1 vibračný dopravný zásobník 0,5 – 1,5 mm²
1 vibračný dopravný zásobník 1,5 – 2,5 mm²
Poznámka
Štandardný krimpovací tvar lichobežník – ďalší na požiadanie
Rozmery
Šírka: 390 mm
Výška: 460 mm
Hĺbka: 330 mm
Prípojka stlačeného vzduchu
5,5 bar
Menovité prevádzkové napätie
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Elektrický príkon
110 VA
Lisovanie
Trapezoid crimp
Pracovný cyklus
1,5 s
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
34,6 kg
Brutto hmotnosť
34,67 kg
Číslo colnej sadzby
84798997
EAN
4028177804869
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36600890
Popis výrobku
Krimpovací stroj L 8, 0,5-2,5 mm², odizolovanie a krimpovanie, dĺžka krimpovania 8 mm, voľné dutinky
Na stiahnutie
Instructions