Atrament

Obj. č.: AS 4051015

Ink for the Wire Terminal WT printer system.

Obj. č.:
AS 4051015
Farba
biela
Poznámka
Ohľadom individuálnej výbavy stroja kontaktujte prosím odborného poradcu firmy Rittal.
Technické zmeny vyhradené
Max. doba skladovania: 6 mesiacov
Poznámka k obj. č.
for Jet3Up
Vhodný pre obj. č.
4051030
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1 kg
Brutto hmotnosť
1,3 kg
Číslo colnej sadzby
32151900
EAN
4028177999459
ECLASS 8.0
19140606
Popis výrobku
Atrament biely 125 (pigmentovaný) pre možnosť tlače Jet3Up vo Wire Terminal, TAG, 950 ml, doba skladovania: 6 mesiacov. Vylepšené výsledky tlače na káble bez obsahu halogénov v porovnaní s predchádzajúcim bielym atramentom 79000-00108
Certifikáty
Lloyds Register