Lišta pre vodiče WT

Obj. č.: AS 4051234

Finálne konfekcionované vodiče sú odoberacou jednotkou podávané do lišty pre vodiče WT 35 s prierezom 1,5 mm².

Obj. č.:
AS 4051234
Výhody
Projektovo špecifické vychystávanie objednávok pre následné procesy
Triedenie vodičov zodpovedajúce danému projektu
Optimálne odstraňovanie
Prípojnicový systém pripravený na optimálnu kompletizáciu na pracovisku
Nie je nutné žiadne triedenie vodičov
Zjednodušený proces zapojenia rozvádzača vďaka aplikácii EPLAN Smart Wiring step-by-step inštrukcie
Optimálne v spojení s vozíkom lištových zásobníkov vodičov Wire Cart pre dokonalú kompletizáciu na pracovisku
Rozsah dodávky
Lišta pre vodiče WT 35
Poznámka
Rozmer medzery udáva maximálny priemer izolácie vodiča.
Vhodný pre obj. č.
4051.205
4051.210
4051.024
4051.036
Oblasti použitia
Pre samostatné vodiče s prierezom 1,5 mm² (medzera 3,5 mm)
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,8 kg
Brutto hmotnosť
0,84 kg
Číslo colnej sadzby
76169990
EAN
4028177981072
Popis výrobku
Wire rail, 1.5 mm² for the 15-way rail system in the WT