- Obj. č.:
- AS 4051235
- Výhody
- Projektovo špecifické vychystávanie objednávok pre následné procesy
- Triedenie vodičov zodpovedajúce danému projektu
- Optimálne odstraňovanie
- Prípojnicový systém pripravený na optimálnu kompletizáciu na pracovisku
- Nie je nutné žiadne triedenie vodičov
- Zjednodušený proces zapojenia rozvádzača vďaka aplikácii EPLAN Smart Wiring step-by-step inštrukcie
- Optimálne v spojení s vozíkom lištových zásobníkov vodičov Wire Cart pre dokonalú kompletizáciu na pracovisku
- Rozsah dodávky
- Lišta pre vodiče WT 42
- Poznámka
- Rozmer medzery udáva maximálny priemer izolácie vodiča.
- Vhodný pre obj. č.
- 4051.205
- 4051.210
- 4051.024
- 4051.036
- Oblasti použitia
- Pre samostatné vodiče s prierezom 2,5 mm² (medzera 4,2 mm)
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,85 kg
- Brutto hmotnosť
- 1 kg
- Číslo colnej sadzby
- 76169990
- EAN
- 4028177981065
- Popis výrobku
- Wire rail, 2.5 mm² for the 15-way rail system in the WT