Voľba tlačiarne pre Wire Terminal

Obj. č.: AS 4051013

Variant s potlačou umožňuje automatizované popisovanie konfekcionovaných vodičov čiernou, bielou alebo svetlo modrou farbou. Automatizovaný systém potlače je integrovaný do plne automatického procesu Wire Terminal.

Obj. č.:
AS 4051013
Výhody
Dobrá viditeľnosť všetkých bežných farieb vodičov
Možnosť redukcie na jednu tlačiareň v automate Wire Terminal
Technické údaje
Prevedenie popisu je možné individuálne upraviť, manuálne alebo zosieťovaním s Eplan
Farba
svetlo modrá
Poznámka k obj. č.
Obmedzená viditeľnosť na zeleno-žltom kábli
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
20,5 kg
Brutto hmotnosť
21,5 kg
Číslo colnej sadzby
84879090
EAN
4028177977433
ECLASS 8.0
17139201
Popis výrobku
The print option allows automatic labelling of assembled wires in black, white or pale blue.