Dutinky voľné

Obj. č.: AS 4050779

With plastic collar.

Obj. č.:
AS 4050779
Technické údaje
Teplotne odolné do 105 °C
Materiál
E-Cu, galvanicky pocínované
Plastový lem: polypropylén
Farba
modrá
Dĺžka
10 mm
Prierez
14
Vnútorný priemer
4,2 mm
Farebné značenie Rittal
Áno
Pre prierez
2,5 mm²
Poznámka
Certifikácia UL v spojení so zodpovedajúcimi nástrojmi, napr. krimpovacími strojmi.
Pre individuálne poradenstvo kontaktujte prosím odborného poradcu spoločnosti Rittal.
Normy
AEH DIN 46228
Vhodný pre obj. č.
4051.205
4051.210
Spôsob dodania
Loose
Balenie
500 pc(s).
Netto hmotnosť
0,5 kg
Brutto hmotnosť
0,083 kg
Číslo colnej sadzby
85369010
EAN
4028177815704
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Popis výrobku
Izolované dutinky pre konfekcionovanie vodičov, 2,5 mm², AWG 14, 10 mm, modré, voľné, 500 kusov
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UR