Dutinky voľné

Obj. č.: AS 4051682

With plastic collar.

Obj. č.:
AS 4051682
Technické údaje
Teplotne odolné do 105 °C
Materiál
E-Cu, galvanicky pocínované
Plastový lem: polypropylén
Farba
biela
Dĺžka
10 mm
Prierez
20
Vnútorný priemer
2,9 mm
Farebné značenie DIN
Áno
Multinorm
Áno
Poznámka
Certifikácia UL v spojení so zodpovedajúcimi nástrojmi, napr. krimpovacími strojmi.
Pre individuálne poradenstvo kontaktujte prosím odborného poradcu spoločnosti Rittal.
Spôsob dodania
Loose
Balenie
500 pc(s).
Netto hmotnosť
0,5 kg
Brutto hmotnosť
0,041 kg
Číslo colnej sadzby
85369010
EAN
4028177999596
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Popis výrobku
Dutinky pre spracovanie vodiča 0,5 mm², biele, voľné, 10 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UR