Dutinky voľné

Obj. č.: AS 4051684

With plastic collar.

Obj. č.:
AS 4051684
Technické údaje
Teplotne odolné do 105 °C
Materiál
E-Cu, galvanicky pocínované
Plastový lem: polypropylén
Farba
šedá
Dĺžka
10 mm
Prierez
18
Vnútorný priemer
3,4 mm
Farebné značenie DIN
Áno
Multinorm
Áno
Poznámka
Certifikácia UL v spojení so zodpovedajúcimi nástrojmi, napr. krimpovacími strojmi.
Pre individuálne poradenstvo kontaktujte prosím odborného poradcu spoločnosti Rittal.
Spôsob dodania
Loose
Balenie
500 pc(s).
Netto hmotnosť
0,5 null
Číslo colnej sadzby
85369010
EAN
4028177999701
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Popis výrobku
Dutinky pre spracovanie vodiča 0,75 mm², sivé, voľné, 10 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UR