Dutinky voľné

Obj. č.: AS 4051729

With plastic collar.

Obj. č.:
AS 4051729
Technické údaje
Teplotne odolné do 105 °C
Materiál
E-Cu, galvanicky pocínované
Plastový lem: polypropylén
Farba
oranžová
Dĺžka
12 mm
Prierez
12
Vnútorný priemer
4,8 mm
Farebné značenie DIN
Áno
Poznámka
Certifikácia UL v spojení so zodpovedajúcimi nástrojmi, napr. krimpovacími strojmi.
Pre individuálne poradenstvo kontaktujte prosím odborného poradcu spoločnosti Rittal.
Normy
AEH DIN 46228
Spôsob dodania
Loose
Balenie
500 pc(s).
Netto hmotnosť
0,5 null
Číslo colnej sadzby
85369010
EAN
4028177999992
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Popis výrobku
Izolované dutinky pre konfekcionovanie vodičov, 4,0 mm², oranžové, voľné, 12 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UR