Dutinky voľné

Obj. č.: AS 4051731

With plastic collar.

Obj. č.:
AS 4051731
Technické údaje
Teplotne odolné do 105 °C
Materiál
E-Cu, galvanicky pocínované
Plastový lem: polypropylén
Farba
zelený
Dĺžka
12 mm
Prierez
10
Vnútorný priemer
6,3 mm
Farebné značenie DIN
Áno
Poznámka
Certifikácia UL v spojení so zodpovedajúcimi nástrojmi, napr. krimpovacími strojmi.
Pre individuálne poradenstvo kontaktujte prosím odborného poradcu spoločnosti Rittal.
Normy
AEH DIN 46228
Spôsob dodania
Loose
Balenie
100 pc(s).
Netto hmotnosť
0,1 null
Číslo colnej sadzby
85369010
EAN
4028177000735
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Popis výrobku
Izolované dutinky pre konfekcionovanie vodičov, 6,0 mm², zelené, voľné, 12 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UR