- Obj. č.:
- AS 4051732
- Technické údaje
- Teplotne odolné do 105 °C
- Materiál
- E-Cu, galvanicky pocínované
Plastový lem: polypropylén
- Farba
- zelený
- Dĺžka
- 18 mm
- Prierez
- 10
- Vnútorný priemer
- 6,3 mm
- Farebné značenie DIN
- Áno
- Poznámka
- Certifikácia UL v spojení so zodpovedajúcimi nástrojmi, napr. krimpovacími strojmi.
- Pre individuálne poradenstvo kontaktujte prosím odborného poradcu spoločnosti Rittal.
- Normy
- AEH DIN 46228
- Spôsob dodania
- Loose
- Balenie
- 100 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,1 null
- Číslo colnej sadzby
- 85369010
- EAN
- 4028177002029
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Popis výrobku
-
Izolované dutinky pre konfekcionovanie vodičov, 6,0 mm², zelené, voľné, 18 mm