Držiak bitov s rukoväťou, magnetický

Obj. č.: AS 4053300

Ergonomic, adaptable bit holder with handle.

Obj. č.:
AS 4053300
Výhody
Extra silný magnet pre optimálnu prídržnú silu
Precízna rotácia
Rukoväť s ochranou proti skutáľaniu
Technické údaje
Adaptácia nástrojov C 6,3 (¼")
Adaptácia nástrojov E 6,3 (¼")
Materiál
Jadro rukoväte: tvrdý plast
Telo rukoväte: elastický, vysoko flexibilný plast
Farba
Rukoväť: antracitová a Rittal Power Pink
Ø hrotu
6,3 mm
Dĺžka hrotu
100 mm
Priemer rukoväte
33 mm
Dĺžka rukoväte
101 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,1 kg
Brutto hmotnosť
0,105 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177807532
ETIM 9
EC002118
ETIM 8
EC002118
ECLASS 8.0
21040411
Popis výrobku
Držiak bitov s rukoväťou, magnetický, pre čepeľ Ø 6,3 mm