Priemyselné bity pre akumulátorový skrutkovač s dlhým driekom

Obj. č.: AS 4053042

Precisely manufactured screwdriver with a long shaft for industrial use.

Obj. č.:
AS 4053042
Prevedenie
pre TX
Výhody
Najvyššia tvrdosť a hodnoty krútiacich momentov
Technické údaje
Adaptácia nástrojov E 6,3 (¼")
Materiál
Vysoko kvalitná špeciálna nástrojová oceľ
Ø hrotu
6,3 mm
Typ hrotu
TX 15
Dĺžka
73 mm
Balenie
3 pc(s).
Netto hmotnosť
0,027 kg
Brutto hmotnosť
0,034 kg
Číslo colnej sadzby
82079030
EAN
4028177807471
ETIM 9
EC002118
ETIM 8
EC003864
ECLASS 8.0
21044204
Popis výrobku
Skrutkový bit pre akumulátorové skrutkovače, hrot: TX 15