- Obj. č.:
- AS 4053047
- Prevedenie
- pre TX
- Výhody
- Najvyššia tvrdosť a hodnoty krútiacich momentov
- Technické údaje
- Adaptácia nástrojov E 6,3 (¼")
- Materiál
- Vysoko kvalitná špeciálna nástrojová oceľ
- Ø hrotu
- 6,3 mm
- Typ hrotu
- TX 40
- Dĺžka
- 73 mm
- Balenie
- 3 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,042 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,057 kg
- Číslo colnej sadzby
- 82079030
- EAN
- 4028177807525
- ETIM 9
- EC002118
- ETIM 8
- EC003864
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Popis výrobku
-
Skrutkový bit pre akumulátorové skrutkovače, hrot: TX 40