- Obj. č.:
- AS 4052210
- Prevedenie
- S ochrannou izoláciou 1000 V
- Výhody
- Malá vynakladaná sila vďaka ergonomicky tvarovanej rukoväti
- Hlava rukoväte s ochranou proti skotúľaniu a jasným označením typu skrutkovača
- Na čierno morená špička hrotu pre zachovanie presnosti a lícovania
- Rukoväť o 30 % a izolácia až o 50 % štíhlejšia ako pri porovnateľnom náradí
- Materiál
- Hrot: zliatina chrómu, molybdénu a vanádu
Jadro rukoväte: tvrdý plast
Telo rukoväte: elastický, vysoko flexibilný plast
- Farba
- Rukoväť: antracitová a Rittal Power Pink
- Rozsah dodávky
- Súprava 5 skrutkovačov
- Typ hrotu
- SL 3 x 0,5 mm
- SL 4 x 0,8 mm
- SL 5,5 x 1 mm
- PH 1
- PH 2
- Normy
- IEC 60 900
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,35 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,385 kg
- Číslo colnej sadzby
- 82054000
- EAN
- 4028177807341
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Popis výrobku
-
Sada skrutkovačov izolovaná, hrot: SL 3x0,5_4 x 0,8_5,5x1/PH 1_2