Krimpovacie kliešte Flex pre dutinky

Obj. č.: AS 4054030

For use with wire end ferrules with no insulating collar to DIN 46228, Part 1 and wire end ferrules with insulating collar to DIN 46228, Part 4.

Obj. č.:
AS 4054030
Prevedenie
priame
Výhody
Čelné alebo bočné pripevnenie izolovanej dutinky pomocou otočnej hlavy
Minimálna vynaložená sila pri veľkých prierezoch vodičov
Stabilne vysoko kvalitné lisovanie
Uvoľniteľná západka
Samoregulačné
Materiál
Vysoko kvalitná špeciálna nástrojová oceľ
Povrch
Potiahnuté, matná čierna farba
Farba
Rukoväť: antracitová a Rittal Power Pink
Lisovanie
Trapezoid crimp
Smer zavedenia kábla
čelné a bočné
Rozmery
Dĺžka: 180 mm
Prierez
26 ‐ 8
Pre prierez
0,14 ‐ 10 mm²
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,35 kg
Brutto hmotnosť
0,388 kg
Číslo colnej sadzby
82032000
EAN
4028177955936
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Popis výrobku
Lisovacie kliešte AS pre prierez 0,14 -10 mm², otočná hlava, lichobežníkové lisovanie