- Obj. č.:
- AS 4054800
- Výhody
- Ergonomicky tvarované rukoväte proti vykĺznutiu a pre prácu nepôsobiacu únavu
- Priaznivé prevodové pomery pre dobré uchopenie a strih
- Malá vynakladaná sila
- Materiál
- Vysoko kvalitná špeciálna nástrojová oceľ
- Povrch
- Matný, chrómovaný
- Farba
- Rukoväť: antracitová a Rittal Power Pink
- Normy
- S ochrannou izoláciou 1000 V
- VDE
- Rozmery
- Dĺžka: 180 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,289 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,299 kg
- Číslo colnej sadzby
- 82032000
- EAN
- 4028177807860
- ETIM 9
- EC000836
- ETIM 8
- EC000836
- ECLASS 8.0
- 21043809
- Popis výrobku
-
Kombinované kliešte s izolovanou rukoväťou, zúbkovaná plocha na uchopenie, integrovaný očkový kľúč M8-M10