- Obj. č.:
- AS 4054850
- Výhody
- Ergonomicky tvarované rukoväte proti vykĺznutiu a pre prácu nepôsobiacu únavu
- Materiál
- Vysoko kvalitná špeciálna nástrojová oceľ
- Povrch
- Matný, chrómovaný
- Farba
- Rukoväť: antracitová a Rittal Power Pink
- Normy
- S ochrannou izoláciou 1000 V
- VDE
- Rozmery
- Dĺžka: 200 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,21 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,215 kg
- Číslo colnej sadzby
- 82032000
- EAN
- 4028177807877
- ETIM 9
- EC000835
- ETIM 8
- EC000835
- ECLASS 8.0
- 21043816
- Popis výrobku
-
Dlhé kliešte s izolovanou rukoväťou, zúbkovanou úchopovou plochou, s ostrím