Produkt končí dňom: 30. 12. 2023
- Obj. č.:
- AS 4054024
- Prevedenie
- priame
- Výhody
- Uvoľniteľná západka
- Vďaka optimalizovanému prevodu páky je aj pri väčších prierezoch nevyhnutná len minimálna sila.
- Materiál
- Vysoko kvalitná špeciálna nástrojová oceľ
- Povrch
- Matný, chrómovaný
- Farba
- Rukoväť: antracitová a Rittal Power Pink
- Lisovanie
- Indent crimp
- Rozmery
- Výška: 68 mm
Dĺžka: 256 mm - Prierez
- 8 ‐ 4
- Pre prierez
- 10 ‐ 25 mm²
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,52 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,67 kg
- Číslo colnej sadzby
- 82032000
- EAN
- 4028177807655
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Popis výrobku
- Lisovacie kliešte 10 - 25 mm², vtlačená krimpovacia vložka, pre neizolované káblové oká