- Obj. č.:
- AS 4055122
- Prevedenie
- S trojitým delením
- Rozsah dodávky
- Matrica
Razník
- Obrobiteľný materiál
- Stainless steel
- Max. spracovateľná hrúbka materiálu, nerez
- 2 mm
- Ø razníka
- 22,5 mm
- Poznámka
- Pri obsluhe kľúčom je nutné použiť ťažné skrutky s guličkovými ložiskami
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.665
- Ťažná skrutka (Ø x D)
- 11,1 x 60 mm
- Hydraulická ťažná skrutka Ø
- 11,1 mm
19 cm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,093 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,113 kg
- Číslo colnej sadzby
- 82073010
- EAN
- 4028177808010
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Popis výrobku
-
Prestrihovací nástroj do plechu, kruhový, pre materiál: nehrdzavejúca oceľ, PG 16, Ø prestrihovacieho nástroja 22,5 mm