Prestrihovacie čeľuste, špeciálne kontúry pre oceľový plech

Obj. č.: AS 4055441

For punching cut-outs with a special contour

Obj. č.:
AS 4055441
Prevedenie
Sploštené zo 4 strán na 20,1 mm
Výhody
S bočným vyhadzovaním zvyškov
Žiadne zaklinenie matrice
Rozsah dodávky
Matrica
Razník
Ťažné skrutky
Kontramatice
Prítlačná matica s guličkovým ložiskom
Adaptér pre hydrauliku
Plastový kufrík
Obrobiteľný materiál
Sheet steel
Max. spracovateľná hrúbka materiálu, oceľový plech
2 mm
Ø razníka
22,5 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,723 kg
Brutto hmotnosť
0,753 kg
Číslo colnej sadzby
82073010
EAN
4028177808508
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Popis výrobku
Prestrihovací nástroj na plech pre špeciálne kontúry, na materiál oceľového plechu, sploštený, Ø prestrihovacieho nástroja 22,5 mm
Na stiahnutie
Instructions