- Obj. č.:
- AS 4055460
- Výhody
- S bočným vyhadzovaním zvyškov
- Žiadne zaklinenie matrice
- Pri stlačení matrice a razníka sa montážne otvory pre konektory vyznačia na plechu, ktorý medzi nimi leží.
- Rozsah dodávky
- Matrica
Razník
Ťažné skrutky
Kontramatice
- Obrobiteľný materiál
- Sheet steel
- Max. spracovateľná hrúbka materiálu, oceľový plech
- 2 mm
- ▭ razníka
- 36 x 52 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2,8 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,87 kg
- Číslo colnej sadzby
- 82073010
- EAN
- 4028177808515
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Popis výrobku
-
Obdĺžnikový prestrihovací nástroj na plech, pre materiál oceľového plechu, 36 x 52 mm, 6-žilový konektor