- Obj. č.:
- AS 4055080
- Prevedenie
- uhlové 90°, s otočnou valcovou hlavou 360°
- Výhody
- Predĺženie životnosti nástrojov vďaka integrovanému poistnému ventilu
- Prestrihovacie čeľuste, hydraulické prestrihovacie nástroje a príslušenstvo na výrobu okrúhlych, štvorcových a obdĺžnikových výrezov z ocele a nehrdzavejúcej ocele
- Rozsah dodávky
- Ručný hydraulický prestrihovací nástroj
5 prestrihovacích čeľustí s trojitým delením
Hydraulická skrutka Ø 19 mm
Hydraulická skrutka Ø 9,5/19 mm
HSS vrták Ø 10 mm
Súprava dištančných podložiek (3-dielna)
Plastový kufrík
- Obrobiteľný materiál
- Sheet steel
- Max. spracovateľná hrúbka materiálu, oceľový plech
- 2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
- Ø razníka
- 16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm
- Pre závity
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 4,1 kg
- Brutto hmotnosť
- 4,16 kg
- Číslo colnej sadzby
- 84678900
- EAN
- 4028177807952
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049046
- Popis výrobku
-
Súprava ručných hydraulických prestrihovací nástrojov, 90° M16, 20, 25, 32, 40 mm, s puzdrom, 5 prestrihovací nástrojov na plech M 16 - M 40 vrátane príslušenstva