Svorkovnicové skrinky KL bez príruby

Obj. č.: KL 1510510

Spray-finished enclosure with sheet steel cover, without gland plate Protection category IP 66.

Obj. č.:
KL 1510510
Materiál
Skriňa: oceľový plech
Kryt: oceľový plech, polyuretánové penové tesnenie po celom obvode
Povrch
Skrinka a kryt: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skrinka s krytom
Rýchlouzáver vrátane plastových vložiek
Protection category NEMA
NEMA 4
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 66
Kód IK
IK08
Rozmery
Šírka: 600 mm
Výška: 300 mm
Hĺbka: 120 mm
Hrúbka materiálu krytu
1,25 mm
Hrúbka materiálu skrine
1,38 mm
Základný materiál
Sheet steel
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
6,513 kg
Brutto hmotnosť
6,856 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177251229
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
KL Terminal box, WHD: 600x300x120 mm, Sheet steel, without mounting plate, with cover, without gland plate
Certifikáty
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity UK
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details
Technical system catalogue