- Obj. č.:
- KL 1519510
- Materiál
- Skriňa: oceľový plech
Kryt: oceľový plech, polyuretánové penové tesnenie po celom obvode
- Povrch
- Skrinka a kryt: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skrinka s krytom
Rýchlouzáver vrátane plastových vložiek
- Protection category NEMA
- NEMA 4
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 66
- Kód IK
- IK08
- Rozmery
- Šírka: 600 mm
Výška: 200 mm
Hĺbka: 80 mm
- Hrúbka materiálu krytu
- 1,25 mm
- Hrúbka materiálu skrine
- 1,25 mm
- Základný materiál
- Sheet steel
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 3,981 kg
- Brutto hmotnosť
- 4,1 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177251311
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
KL Terminal box, WHD: 600x200x80 mm, Sheet steel, without mounting plate, with cover, without gland plate