- Obj. č.:
- KL 1540510
- Materiál
- Skriňa: oceľový plech
Kryt: oceľový plech, polyuretánové penové tesnenie po celom obvode
- Povrch
- Skrinka a kryt: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skrinka s krytom
Rýchlouzáver vrátane plastových vložiek
Prírubové dosky z oceľového plechu vrátane tesnenia a upevňovacieho materiálu
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 55
- Kód IK
- IK08
- Rozmery
- Šírka: 600 mm
Výška: 400 mm
Hĺbka: 120 mm
- Hrúbka materiálu krytu
- 1,25 mm
- Hrúbka materiálu skrine
- 1,38 mm
- Prírubové dosky
- Prírubová doska (ľavá + pravá), počet: 1 + 1
Size of gland plate for bus enclosures, position left/right: 2
Prírubová doska (horná + spodná), počet: 2 + 2
Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2
- Základný materiál
- Sheet steel
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 8,66 kg
- Brutto hmotnosť
- 9,316 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177251618
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
KL Terminal box, WHD: 600x400x120 mm, Sheet steel, without mounting plate, with cover, with gland plate