Svorkovnicové skrinky KL s prírubou

Obj. č.: KL 1542510

Spray-finished enclosure with sheet steel cover, with gland plate. Protection category IP 55.

Obj. č.:
KL 1542510
Materiál
Skriňa: oceľový plech
Kryt: oceľový plech, polyuretánové penové tesnenie po celom obvode
Povrch
Skrinka a kryt: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skrinka s krytom
Rýchlouzáver vrátane plastových vložiek
Prírubové dosky z oceľového plechu vrátane tesnenia a upevňovacieho materiálu
Protection category NEMA
NEMA 12
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 55
Kód IK
IK08
Rozmery
Šírka: 800 mm
Výška: 200 mm
Hĺbka: 120 mm
Hrúbka materiálu krytu
1,25 mm
Hrúbka materiálu skrine
1,25 mm
Prírubové dosky
Prírubová doska (horná + spodná), počet: 3 + 3
Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2
Základný materiál
Sheet steel
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
6,726 kg
Brutto hmotnosť
7,08 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177251632
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
KL Terminal box, WHD: 800x200x120 mm, Sheet steel, without mounting plate, with cover, with gland plate
Certifikáty
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details
Technical system catalogue