Polykarbonátové skrinky PK bez predvyrazených otvorov

Obj. č.: PK 9509000

Wall-mounted enclosure of fibreglass-reinforced polycarbonate. Protection category IP 66. Covers feature quick-release fasteners for speedy maintenance. Self-extinguishing material for safety.

Obj. č.:
PK 9509000
Prevedenie
Rozvádzač PK s nepriehľadným krytom
Materiál
Skrinka: polykarbonát spevnený sklenými vláknami
Šedý kryt: polykarbonát zosilnený sklenými vláknami, polyuretánové penové tesnenie po celom obvode
Skrutky krytu: polyamid
Izolačná zátka: polyetylén
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skrinka s krytom
Skrutky krytu
Izolačné upchávky pre skrutky na upevnenie na stenu
Protection category NEMA
NEMA 4X
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 66
Kód IK
IK08
Rozmery
Šírka: 130 mm
Výška: 94 mm
Hĺbka: 81 mm
Rozsah prevádzkových teplôt
-35 °C...80 °C
Základný materiál
Polycarbonate
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
1 kg
Brutto hmotnosť
1,17 kg
Číslo colnej sadzby
84879090
EAN
4028177139299
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
PK polykarbonátová skriňa, ŠxVxH 130x94x81 mm, polykarbonát zosilnený sklenenými vláknami, bez zoslabených miest na vyrazenie otvorov, so sivým krytom
Certifikáty
C-UL
DNV
UL
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Dokumentácia
Technical details