- Obj. č.:
- SM 2384010
- Materiál
- Skriňa: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Kryt: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), polyuretánové penové tesnenie po celom obvode
- Povrch
- Skriňa a kryt: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 240
- Rozsah dodávky
- Skrinka s krytom
Rýchlouzáver vrátane plastových vložiek
- Rozmery
- Šírka: 100 mm
Výška: 100 mm
Hĺbka: 90 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Kód IK
- IK08
- Hrúbka materiálu krytu
- 1,25 mm
- Hrúbka materiálu skrine
- 1,25 mm
- Vzdialenosť otvorov
- 60 mm
- Výrezy (počet × Ø)
- 1 x 22,5 mm
- Uzáver
- Vykonanie uzáveru: Rýchlouzáver vrátane plastových vložiek
Počet uzáverov: 2
- Zavedenie káblov (počet x Ø)
- 1
- Počet zoslabených miest na vyrazenie metrických otvorov
- 1
- Základný materiál
- Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,68 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,72 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2,64
- Číslo colnej sadzby
- 84879090
- EAN
- 4028177529403
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
Skrinka na tlačidlá SM, ŠxV: 100x100x90 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301, bez montážnej dosky, výrez na 1 tlačidlo