Skříňky pro tlačítka Nerez ocel

Obj. č.: SM 2384020

Klávesnicová skříňka z nerezové oceli 1.4301, (AISI 304), s výřezy na klávesy Ø 22,5 mm. Krytí IP 66

Obj. č.:
SM 2384020
Materiál
Skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Kryt: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
Povrch
Skříň a kryt: jemně zbroušený povrch, zrnitost 240
Rozsah dodávky
Skříňka s krytem
Rychlouzávěr včetně plastových vložek
Protection category NEMA
NEMA 4X
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 66
Kód IK
IK08
Rozměry
Šířka: 160 mm
Výška: 100 mm
Hloubka: 90 mm
Tloušťka materiálu krytu
1,25 mm
Tloušťka materiálu skříně
1,25 mm
Vzdálenost otvorů
60 mm
Výřezy (počet × Ø)
2 x 22,5 mm
Uzávěr
Provedení uzávěru: Rychlouzávěr včetně plastových vložek
Počet uzávěrů: 4
Zavedení kabelů (počet x Ø)
2
Počet zeslabených míst k vyražení metrických otvorů
2
Základní materiál
Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,98 kg
Brutto hmotnost
1 kg
Číslo celní sazby
84879090
EAN
4028177529410
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
SM skříňka 160x100x89
Certifikáty
PCF-declaration
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Návod
White Paper
Dokumentácia
Technika v detailu