- Obj. č.:
- KL 1525010
- Materiál
- Skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Kryt: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
- Povrch
- Skříň a kryt: jemně zbroušený povrch, zrnitost 180
- Rozsah dodávky
- Skříňka s krytem
Rychlouzávěr včetně plastových vložek
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 66
- Kód IK
- IK08
- Rozměry
- Šířka: 400 mm
Výška: 200 mm
Hloubka: 120 mm
- Tloušťka materiálu krytu
- 1,25 mm
- Tloušťka materiálu skříně
- 1,25 mm
- Uzávěr
- Počet uzávěrů: 4
- Základní materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 3 kg
- Brutto hmotnost
- 3,46 kg
- Číslo celní sazby
- 84879090
- EAN
- 4028177008526
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
KL Svorkovnicová skříň, ŠxVxH: 400 x 200 x 120 mm, nerez ocel 1.4301, bez montážní desky, s krytem, bez přírubové desky