- Obj. č.:
- KL 1527010
- Materiál
- Skriňa: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Kryt: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), polyuretánové penové tesnenie po celom obvode
- Povrch
- Skriňa a kryt: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 180
- Rozsah dodávky
- Skrinka s krytom
Rýchlouzáver vrátane plastových vložiek
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 66
- Kód IK
- IK08
- Rozmery
- Šírka: 150 mm
Výška: 150 mm
Hĺbka: 120 mm
- Hrúbka materiálu krytu
- 1,25 mm
- Hrúbka materiálu skrine
- 1,25 mm
- Uzáver
- Počet uzáverov: 4
- Základný materiál
- Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,4 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,484 kg
- Číslo colnej sadzby
- 84879090
- EAN
- 4028177663329
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
KL svorkovnicová skriňa, ŠxVxH 150x150x120 mm, nerez, 1.4301, bez montážnej dosky, s krytom, bez prírubovej dosky