Svorkovnicové skrinky KL Nerezová oceľ

Obj. č.: KL 1530010

Terminal boxes, stainless steel 1.4301 (AISI 304), Protection category IP 66.

Obj. č.:
KL 1530010
Materiál
Skriňa: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Kryt: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), polyuretánové penové tesnenie po celom obvode
Povrch
Skriňa a kryt: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 180
Rozsah dodávky
Skrinka s krytom
Rýchlouzáver vrátane plastových vložiek
Protection category NEMA
NEMA 4X
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 66
Kód IK
IK08
Rozmery
Šírka: 400 mm
Výška: 300 mm
Hĺbka: 120 mm
Hrúbka materiálu krytu
1,25 mm
Hrúbka materiálu skrine
1,25 mm
Uzáver
Počet uzáverov: 4
Základný materiál
Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
4,5 kg
Brutto hmotnosť
4,6 kg
Číslo colnej sadzby
84879090
EAN
4028177663350
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
KL svorkovnicová skriňa, ŠxVxH 400x300x120 mm, nerez, 1.4301, bez montážnej dosky, s krytom, bez prírubovej dosky
Certifikáty
Bureau Veritas
DNV
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Info sheet
Instructions
Safety instructions
White Paper
Dokumentácia
Technical details
Technical system catalogue