E-boxy EB

Obj. č.: EB 1557500

Wall-mounted enclosure with door and mounting plate of sheet steel. Protection category IP 66. With 180° hinge. Lock insert may also be exchanged for individual lock systems.

Obj. č.:
EB 1557500
Materiál
Skriňa a dvere: oceľový plech, polyuretánové penové tesnenie po celom obvode
Povrch
Skriňa a dvere: základná farba nanesená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba
Montážna doska: pozinkovaná
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skriňa s dverami s pántami
Pánty 180°
Otočný uzáver s uzatváracou vložkou Doppelbart 3 mm
Montážna doska
Protection category NEMA
NEMA 4
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 66
Kód IK
IK08
Rozmery
Šírka: 200 mm
Výška: 500 mm
Hĺbka: 120 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)
175 mm x 485 mm
Hrúbka materiálu skrine
1,25 mm
Hrúbka materiálu dverí
1,25 mm
Hrúbka materiálu montážnej dosky
2 mm
Uzáver
Vykonanie uzáveru: Otočný uzáver
Počet uzáverov: 2
Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm
Základný materiál
Sheet steel
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
5,292 kg
Brutto hmotnosť
5,571 kg
Číslo colnej sadzby
94032080
EAN
4028177251762
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
EB E-Box, WHD: 200x500x120, Sheet steel, with mounting plate, with door
Certifikáty
Bureau Veritas
C-UL
Lloyds Register
UL
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Instructions
Safety instructions
Dokumentácia
Technical details