- Obj. č.:
- BG 1583010
- Materiál
- Skriňa: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Kryt: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), polyuretánové penové tesnenie po celom obvode
180° pánty: zinkový tlakový odliatok
- Povrch
- Skriňa a kryt: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 240
180° pánty: chrómované
- Rozsah dodávky
- Skrinka s krytom
180° pánty (2 kusy)
Nosná lišta TH 35/7,5
Rýchlouzáver vrátane plastových vložiek
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 66
- Rozmery
- Šírka: 200 mm
Výška: 300 mm
Hĺbka: 80 mm
- Hrúbka materiálu skrine
- 1,5 mm
- Hrúbka materiálu dverí
- 1,25 mm
- Pozícia dverného dorazu
- right/left
- Počet nosných líšt
- 1
- Uzáver
- Vykonanie uzáveru: Rýchlouzáver vrátane plastových vložiek
Počet uzáverov: 2
- Základný materiál
- Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2,35 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,54 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177010932
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
BG rozvodnicová sktinka, ŠxVxH: 200x300x80 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301, bez montážnej dosky, s krytom, s nosnými lištami