- Obj. č.:
- KEL 9302000
- Prevedenie
- Skrine Ex
- Oblasti použitia
- Zóna 1 a 2, resp. 21 a 22 podľa 2014/34/EÚ
- Rozsah teploty okolitého prostredia: -30 °C až +80 °C
- Uvedené teploty môžu obmedzovať namontované zariadenia
- Nevýbušné prevedenie podľa EN 60 079: ochrana prístroja vďaka zvýšenej bezpečnosti (Ex e), ochrana prístroja vďaka skrini (Ex tb)
- Materiál
- Skriňa: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Kryt: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), po obvode silikónové tesnenie
- Povrch
- Skriňa: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400, hĺbka zrnitosti < 0,8 µm
- Rozsah dodávky
- Skriňa
Kryt
- Rozmery
- Šírka: 300 mm
Výška: 150 mm
Hĺbka: 80 mm
- Certificate IEC EX PTB 09.0033U
- Áno
- Certificate PTB 03 ATEX 1013U
- Áno
- Základný materiál
- Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 66
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,94 kg
- Brutto hmotnosť
- 2 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94032080
- EAN
- 4028177138568
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Popis výrobku
-
Skriňa KEL Ex, ŠxVxH: 300x150x80 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301, bez montážnej dosky, prázdna skriňa so skrutkovacím krytom