Stikalno ohišje HD

Obj. č.: HD 1686600

Ohišje s šestimi izrezi za stikala, prilagojeno zahtevam industrije hrane in pijače. Silikonsko tesnilo med ohišjem in pokrovom po celotnem obodu. Higienski šestkotni sistem za hitro zaklepanje.

Obj. č.:
HD 1686600
Provedení
Skříně s hygienickým designem
Materiál
Skříň a kryt: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Šroub uzávěru: z nerez oceli
Těsnění: silikon, v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600
Povrch
Skříňka a kryt: jemně zbroušený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti < 0,8 µm
Těsnění: modrá barva (RAL 5010)
Rozsah dodávky
Skříňka
Kryt s výřezy pro tlačítka
Těsnění a uzavírací šrouby (přiloženy)
Rozměry
Šířka vpředu: 160 mm
Šířka vzadu: 182 mm
Výška vpředu: 220 mm
Výška vzadu: 242 mm
Hloubka: 90 mm
Vzdálenost otvorů
60 mm
Výřezy (počet × Ø)
6 x 22,5 mm
Kód IK
IK08
Základní materiál
Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Uzávěr
Provedení uzávěru: Hygienický šestihranný uzávěr.
Počet uzávěrů: 4
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Typ 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Typ 12
Typ 13
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,92 kg
Brutto hmotnost
2,12 kg
Číslo celní sazby
84879090
EAN
4028177965942
ETIM 9
EC002713
ETIM 8
EC002713
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
HD skříň pro tlačítka, ŠVH: 160 × 220 × 90 mm, nerez ocel, 1.4301, 6 výřezy pro tlačítka, Ø 22,5 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
PCF-declaration
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Na stiahnutie
Bezpečnostní pokyny
Návod
Dokumentácia
Technický systémový katalog
Technika v detailu